Downloading...
Não recomendado para New Design

Standard Voltage Detectors - BD4832G

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
BD48E32G SSOP5
 
 
especificações:
número de peça BD4832G-TR
Estado de Condição NRND
pacote SSOP5
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Voltage Detection[V] 3.2
VDET Precision [%] ±1
Reset Active Voltage Range [V] 0.95 to 10
Output Types Open drain
Reset Delay Timer No
Reset Active State Low
Manual Reset No
Watchdog Timer No
Auto Motive No
Circuit Current (ON) [µA] 0.60(Vs=4.8V)
Circuit Current (OFF) [µA] 0.85(Vs=4.8V)
Hysteresis Voltage [V] Vs x 0.05
"L" Output Current (LowVol) [mA] 1
"L" Output Current (HighVol) [mA] 4
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 105
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Application Note

Spice Models for Voltage Detector ICs

Application Note

Voltage Detector Circuit Collection

Application Note

Thermal Resistance