Downloading...
 
product-image
 

500 mA Output LDO Regulator with Voltage Detector - BD4275FP2-C

BD4275FP2-C are automotive suited voltage regulator with 1ch Reset and offers the output current of 500mA while limiting the low quiescent current. These regulators are therefore ideal for applications requiring a direct connection to the battery and a low current consumption. A reset signal is generated for an output voltage VO of Typ 4.62 V. The reset delay time can be programmed by the external capacitor.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD4275FP2-CE2 Active TO263-5F 500 500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Breakdown Voltage(Max.)[V] 45.0
ch 1
Vin(Min.)[V] 5.5
Vin(Max.)[V] 45.0
Vout (Typ.) [V] 5
Vout Precision ±2.0%
Iout(Max.)[A] 0.5
Circuit Current[mA] 0.065
Shutdown Function No
Thermal Shut-down Yes
Over Current Protection Yes
I/O Voltage Difference (Typ.)[V] 0.25(Io=300mA)
Ripple Rejection [dB] 60.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ·AEC-Q100 Qualified.
    ·Low ESR ceramic capacitors applicable for output.
    ·Low drop voltage: PDMOS output transistor
    ·Power on and under-voltage reset
    ·Programmable reset delay time by external capacitor.
 
 
aplicações:
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD42754FPJ-C 500mA Output LDO Regulatorwith Voltage Detector TO252-J5   inquérito
BD42754FP2-C 500mA Output LDO Regulator with Voltage Detector TO263-5F   comprar
BD4269EFJ-C 300mA Output LDO Regulator with 2ch RESET HTSOP-J8   comprar
BD4269FJ-C 5V LDO Regulator with 2ch RESET SOP-J8   comprar
BD4275FPJ-C 500 mA Output LDO Regulator with Voltage Detector TO252-J5F   inquérito