Downloading...
Não recomendado para New Design

Power Switch ICs for Express Card™ - BD4155FV

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD4155FV-E2
Estado de Condição NRND
pacote SSOP-B20
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Supply Voltage(Min.)[V] 3.0
Supply Voltage(Max.)[V] 3.6
Channel Number [ch] 3
ON Resistance [mΩ] 42
Output Current[A] 1.3
Soft Start Fixed
Thermal Shut Down Recovery
UVLO Yes
Over current flag out put No
Operating Temperature (Min.)[°C] -10
Operating Temperature (Max.)[°C] 100
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.