Casa | Interface | CXPI Transceiver | BD41000FJ-C
 
Downloading...
Não recomendado para New Design

CXPI Transceiver for Automotive - BD41000FJ-C

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
BD41000AFJ-C SOP-J8
 
 
especificações:
número de peça BD41000FJ-CGE2
Estado de Condição NRND
pacote SOP-J8
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Function Master/Slave Switching, Power Saving Mode
Power Saving Mode Current (Max)[μA] 10.0
Data Rates (Min.)[kbps] 5.0
Data Rates (Max.)[kbps] 20.0
Supply Voltage (Min.) [V] 7.0
Supply Voltage (Max.) [V] 18.0
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.