Downloading...
 
product-image
 

Automotive 500mA Voltage Tracker - BD3925FP-C

This IC is voltage trackers for automotive use which feature high withstand-voltage to 50V. They offer the output current loading to 500mA while limiting the quiescent current to 45μA(typ), so that they suit to apply for systems which are permanently connected to the car battery and requiring low-current-consumption. The offset is±15mV(for 5V output.6V

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD3925FP-CE2 Active TO252-5 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Breakdown Voltage(Max.)[V] 50.0
Vin(Min.)[V] 4.5
Vin(Max.)[V] 36.0
Iout(Max.)[A] 0.5
Circuit Current[mA] 0.045
Additional Feature Offset Voltage = ±15mV
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Low dropout voltage/ Low quiescent current
    ・Built-in Overcurrent protection circuit/ Thermal shutdown circuit
 
 
aplicações:
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD42530FPJ-C 250mA Output Voltage Tracker TO252-J5   comprar
BD42500G-C 50mA Output Voltage Tracker SSOP5   comprar
BD42540FJ-C 70mA Output Voltage Tracker SOP-J8   comprar
BD42530EFJ-C 250mA Output Voltage Tracker HTSOP-J8   comprar
BD42530FP2-C 250mA Output Voltage Tracker TO263-5   comprar
BD3925HFP-C Automotive 500mA Voltage Tracker HRP5   comprar
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
Connecting LDOs in Parallel