Downloading...
Não recomendado para New Design

4.3-5.5V 2A 1ch LDO - BD35230HFN

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD35230HFN-TR
Estado de Condição NRND
pacote HSON8
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Breakdown Voltage(Max.)[V] 6.0
ch 1
Vin(Min.)[V] 4.3
Vin(Max.)[V] 5.5
Vin 2ch[V] 1.3 to Vcc-1
Vout (Typ.) [V] 1
Vout Precision ±1.0
Iout(Max.)[A] 2.0
Thermal Shut-down Latch
Under Voltage Lock Out Yes
Soft Start Variable
Additional Feature Timer Latch Protection
Operating Temperature (Min.)[°C] -10
Operating Temperature (Max.)[°C] 100
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

Table of resistance for output voltage setting on linear regulator Ics