Downloading...
Não recomendado para New Design

Automotive 200mA Fixed Output LDO Regulators with Voltage Detector and Watchdog Timer - BD3010AFV-M

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD3010AFV-ME2
Estado de Condição NRND
pacote SSOP-B20
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Breakdown Voltage(Max.)[V] 50.0
ch 1
Vin(Min.)[V] 5.6
Vin(Max.)[V] 36.0
Vout (Typ.) [V] 5
Vout Precision ±2.0%
Iout(Max.)[A] 0.2
Circuit Current[mA] 0.08
I/O Voltage Difference (Typ.)[V] 0.25(Io=0.15A)
Load Regulation[mV] 20
Detect Voltage(VDET) [V] Variable / 4.25V(RADJ=Open)
VDET Precision ±3.0%
Additional Feature Variable Reset + WDT
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 125
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
Connecting LDOs in Parallel