Downloading...
 
product-image
 

Controller ICs for High Side NMOSFET - BD2270HFV-LB

This is the product guarantees long time support in Industrial market. The BD2270HFV is N-ch MOSFET Driver IC for Load Switch Applications Charge pump driver circuit,Discharge circuit,Analog control input circuitare build-in. It’s realized high performance load switch circuit ,using N-ch MOSFETsAnalog control input circuit is realized power up sequence control.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD2270HFV-LBTR Active HVSOF5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Supply Voltage(Min.)[V] 2.7
Supply Voltage(Max.)[V] 5.5
Current consumption(Typ.)[µA] 50.0
Channel Number [ch] 1
Control Input Logic Active High
Output Turn on Time [ms] 0.13
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • · Long time support a product for Industrial applications.
    · Charge pump circuit included for drive external N-ch MOS FET
    · Output discharge circuit
    · Soft start circuit
    · Analog Control Input for Power sequence control
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD2270HFV Controller ICs for High Side NMOSFET HVSOF5   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.