1.3A Current Limit High Side Switch IC - BD2268G-M

BD2268G-M is a low ON-Resistance N-Channel MOSFET high-side power switch, optimized for Universal Serial Bus (USB) applications. BD2268G-M is equipped with the function of over-current detection, thermal shutdown, under-voltage lockout and soft-start.

número de peça
Estado de Condição
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
BD2268G-MGTR Active SSOP5 3000 3000 Taping sim
Supply Voltage(Min.)[V] 2.7
Supply Voltage(Max.)[V] 5.5
Current consumption(Typ.)[µA] 110.0
ON Resistance [mΩ] 110
Channel Number [ch] 1
Control Input Logic Active High
Over Current Detect [A] 1.150 to 1.400
Output Turn on Time [ms] 1.5
Thermal Shut Down Yes
Flag Output Delay at Over Current [ms] 15.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
  • · AEC-Q100 Qualified
    · Over Current Protection
    · Built-in Low ON-Resistance (Typ 110mΩ)
     N-Channel MOSFET
    · Thermal Shutdown
    · Open-Drain Fault Flag Output
    · Under-Voltage Lockout
    · Output Discharge Function
    · Soft-Start Circuit
    · Control Input Logic
       Active-High: BD2268G-M
       Active-Low: BD2269G-M
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD2269G-M 1.3A Current Limit High Side Switch IC SSOP5   comprar
New Products:
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance