Downloading...
 
product-image
 

Current Limit High Side Switch ICs - BD2264G-M

BD2264G-M is low on-resistance N-channel MOSFET high-side power switch, optimized for Universal Serial Bus (USB) applications. BD226xG-M series are equipped with the function of over-current detection, thermal shutdown, under-voltage lockout and soft-start.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD2264G-MGTR Active SSOP5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Supply Voltage(Min.)[V] 2.7
Supply Voltage(Max.)[V] 5.5
Current consumption(Typ.)[µA] 110.0
ON Resistance [mΩ] 120
Channel Number [ch] 1
Control Input Logic Active High
Over Current Detect [A] 0.63 to 0.90
Output Turn on Time [ms] 1.5
Thermal Shut Down Yes
Flag Output Delay at Over Current [ms] 15.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • · AEC-Q100 Qualified
    · Over Current Protection
    · Built-in Low ON-Resistance (Typ 120mΩ) N-Channel MOSFET
    · Reverse Current Protection when Power Switch Off
    · Thermal Shutdown
    · Under-Voltage Lockout
    · Open-Drain Error Flag Output
    · Output Discharge Function
    · Soft Start Circuit
    · Control Input Logic
 
 
aplicações:
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD2262G-M Current Limit High Side Switch ICs SSOP5   inquérito
BD2265G-M Current Limit High Side Switch ICs SSOP5   inquérito
BD2266G-M Current Limit High Side Switch ICs SSOP5   inquérito
BD2267G-M Current Limit High Side Switch ICs SSOP5   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance