Downloading...
 
product-image
 

1ch Adjustable Current Limit High Side Switch ICs - BD2245G-M

BD2245G-M is low on-resistance N-channel MOSFET high-side power switches, optimized for Universal Serial Bus (USB) applications. BD2245G-M is equipped with the function of over-current detection, thermal shutdown, under-voltage lockout and soft-start. Moreover, the range of Current limit threshold can be adjusted from 0.2A to 1.7A by changing the external resistance.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD2245G-MGTR Active SSOP6 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Supply Voltage(Min.)[V] 2.8
Supply Voltage(Max.)[V] 5.5
ON Resistance [mΩ] 100
Channel Number [ch] 1
Control Input Logic Active Low
Over Current Detect [A] 0.2 to 1.7
Output Turn on Time [ms] 1.0
Thermal Shut Down Recovery
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
    • AEC-Q100 Qualified
    • Adjustable Current Limit Threshold: 200mA to 1.7A
    • Built-in Low On-Resistance (Typ 100mΩ) N-channel MOSFET Built-in
    • Soft-Start Circuit
    • Output Discharge Function
    • Open-Drain Fault Flag Output
    • Thermal Shutdown
    • Under-Voltage Lockout
    • Reverse Current Protection when Power Switch Off
 
 
aplicações:
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD2244G-M 1ch Adjustable Current Limit High Side Switch ICs SSOP6   comprar
BD2222G 1ch Adjustable Current Limit High Side Switch ICs SSOP6   comprar
BD2242G 1ch Adjustable Current Limit High Side Switch ICs SSOP6   inquérito
BD2243G 1ch Adjustable Current Limit High Side Switch Ics SSOP6   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance