Downloading...
Não recomendado para New Design

12 Channel Constant Current LED Driver IC - BD18377EFV-M

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD18377EFV-ME2
Estado de Condição NRND
pacote HTSSOP-B20
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Topology Constant Current
Number of Outputs 12
Dimming PWM
Per Channel Drive(Max.)[mA] 50.0
Vout(Max.)[V] 10.0
Data Input Serial
Vin(Min.)[V] 3.0
Vin(Max.)[V] 5.5
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 105
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance