Downloading...
 
product-image
 

NPN small signal transistor (AEC-Q101 Qualified) - BCX19HZG

BCX19HZG is the high reliability Automotive transistor, suitable for audio frequency small signal amplifier.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BCX19HZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 45.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 100 to 600
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High gain and low saturation voltage.
    • Complements the BCX17 HZG.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BCX19 NPN small signal transistor SOT-23   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors