Downloading...
 
product-image
 

NPN small signal transistor - BCX19

BCX19 is high gain and low saturation voltage transistor for audio frequency small signal amplifier.
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
BCX19T116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 45.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 100 to 600
hFE (Min.) 100
hFE (Max.) 600
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • High gain and low saturation voltage.
  • Complements the BCX17.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BCX19HZG NPN small signal transistor (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors