Downloading...
 
product-image
 

PNP General purpose transistor - BC858BHZG

BC858BHZG is the high reliability Automotive transistor, suitable for audio frequency small signal amplifier.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BC858BHZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -30.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.1
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 210 to 480
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • BVCEO>-30V (IC=-1mA)
    • Complements the BC848B HZG
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SST3906HZG PNP General Purpose Transistor SOT-23   comprar
SSTA56HZG PNP General Purpose Transistor SOT-23   comprar
BC857BHZG PNP general purpose transistor (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BC857B PNP General purpose transistor SOT-23   comprar
BC858B PNP General purpose transistor SOT-23   comprar