Downloading...
 
product-image
 

PNP General purpose transistor - BC857B

BC857B is bipolar transistor for audio frequency small signal amplifier
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
BC857BT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -45.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.1
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 210 to 480
hFE (Min.) 210
hFE (Max.) 480
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • BVCEO>45V(IC=1mA)
  • Complements the BC847B
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BC858BHZG PNP General purpose transistor SOT-23   inquérito
SST3906HZG PNP General Purpose Transistor SOT-23   comprar
SSTA56HZG PNP General Purpose Transistor SOT-23   comprar
BC857BHZG PNP general purpose transistor (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BC858B PNP General purpose transistor SOT-23   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors