Downloading...
 
product-image
 

NPN General purpose transistor - BC848B

BC848B is bipolar transistor for audio frequency small signal amplifier
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
BC848BT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 200 to 450
hFE (Min.) 200
hFE (Max.) 450
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • BVCEO minimum is 30V (IC=1mA)
  • Complements the BC858B
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BC847BHZG NPN General purpose transistor SOT-23   comprar
BC848BHZG NPN General purpose transistor SOT-23   comprar
SST3904HZG NPN General Purpose Transistor SOT-23   comprar
SSTA06HZG NPN General Purpose Transistor SOT-23   comprar
BC847B NPN General purpose transistor SOT-23   comprar
SSTA28 NPN General Purpose Transistor SOT-23   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors