Downloading...
 
product-image
 

NPN General purpose transistor - BC847BHZG (New)

BC847BHZG is the high reliability Automotive transistor, suitable for audio frequency small signal amplifier.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BC847BHZGT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 45.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.1
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 200 to 450
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • BVCEO>45V(IC=1mA)
    • Complements the BC857B HZG.
 
 
Cliques recentes:
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Taping Specifications

For Transistors

Storage Conditions

For Transistors

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Part Explanation

For Transistors