Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (Low leakage) - BAW156HM

BAW156HM is high reliability and small mold type diode for general switching.
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
BAW156HMT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 100
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.215
IFM[A] 0.5
Forward Voltage VF[V] 1.25
IF @ Forward Voltage [mA] 150.0
Reverse Current IR[µA] 0.0050
VR @ Reverse Current [V] 75
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • Small mold type
    • Low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BAS116HM Switching Diode (Low leakage) SOT-23   inquérito
BAV170HM Switching Diode (Low leakage) SOT-23   inquérito
1SS380VM Switching Diode (Low leakage) UMD2   comprar
BAV199HM Switching Diode (Low leakage) SOT-23   comprar
UMN20N Switching Diodes UMD6   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes