Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (High speed switching) (AEC-Q101 Qualified) - BAV70HMFH

BAV70HMFH is high reliability and small mold type diode for high speed switching.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BAV70HMFHT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 90
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.215
IFM[A] 0.45
Forward Voltage VF[V] 1.25
IF @ Forward Voltage [mA] 150.0
Reverse Current IR[µA] 0.5
VR @ Reverse Current [V] 80
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • Small mold type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BAV170HMFH Switching Diode (Low leakage) SOT-23   comprar
BAV199HMFH Switching Diode (Low leakage) (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BAV70HM Switching Diode (High speed switching) SOT-23   comprar
BAV99HMFH Switching Diode (High speed switching) (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BAV99HM Switching Diode (High speed switching) SOT-23   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes