Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - BAT54HMFH

BAT54HMFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BAT54HMFHT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
IFSM[A] 0.6
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.8
IF @ Forward Voltage [A] 0.1
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0020
VR @ Reverse Current[V] 25
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Ultra small mold type (SOT-23)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BAT54AHM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
BAT54AHMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BAT54CHM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
BAT54CHMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   inquérito
BAT54HM Schottky Barrier Diode SOT-23   inquérito
BAT54SHM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes