Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - BAS40HMFH

BAS40HMFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BAS40HMFHT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.12
IFSM[A] 0.6
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.0
IF @ Forward Voltage [A] 0.04
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Ultra small mold type (SOT-23)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BAS40-04HM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
BAS40-04HMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   inquérito
BAS40-05HM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
BAS40-05HMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BAS40-06HM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
BAS40-06HMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes