Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - BAS40-05HMFH

BAS40-05HMFH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BAS40-05HMFHT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.12
IFSM[A] 0.6
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.0
IF @ Forward Voltage [A] 0.04
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Ultra small mold type (SOT-23)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BAS40-04HM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
BAS40-04HMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   inquérito
BAS40-05HM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
BAS40-06HM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
BAS40-06HMFH Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   inquérito
BAS40HM Schottky Barrier Diode SOT-23   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes