Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode - BAS21VMFH

BAS21VMFH is the high reliability automotive switching diode, suitable for General rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BAS21VMFHTE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 250
Reverse Voltage VR[V] 200
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.2
Forward Voltage VF[V] 1.0
IF @ Forward Voltage [mA] 0.1
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 200
trr[ns] 50
IF @ trr [mA] 0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type(UMD2)
    • High speed switching
    • High current overload capacity
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BAS116HMFH Switching Diode (Low leakage) (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   inquérito
BAS21HM Switching Diode SOT-23   comprar
BAS21VM Switching Diode UMD2   inquérito
BAS21HMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BAS16HMFH Switching Diode (High speed switching) (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BAS16HM Switching Diode (High speed switching) SOT-23   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes