Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (High speed switching) (AEC-Q101 Qualified) - BAS16HMFH

BAS16HMFH is high reliability and small mold type diode for high speed switching.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BAS16HMFHT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-23
Package Size[mm] 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 100
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.215
IFM[A] 0.5
Forward Voltage VF[V] 1.25
IF @ Forward Voltage [mA] 150.0
Reverse Current IR[µA] 0.5
VR @ Reverse Current [V] 80
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • High reliability
    • Small mold type
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BAS116HMFH Switching Diode (Low leakage) (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   inquérito
BAS21HM Switching Diode SOT-23   comprar
BAS21VM Switching Diode UMD2   comprar
BAS21VMFH Switching Diode UMD2   comprar
BAS21HMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   comprar
BAS16HM Switching Diode (High speed switching) SOT-23   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes