Downloading...

For Packaging High Printers AH Series - AH3004-DC60A

Ideal for packaging printers requiring high reliability.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
AH3004-DC60A Active sim
 
especificações:
Print width[mm] 108.4
Resolutions[dpi] 300
Resistance variation[Ω] 1250.0
Logic voltage[V] 4.75 to 5.25
Number of dot[dots] 1280
Print speed[mm/s] 200
Supply voltage[V] 24
Heat sink Yes
Abrasion life[km] 50
Pulse life[million pulses] 100
características:
    • Ultra small mold type (VMN2M)
    • High reliability
    • Low VF