Downloading...

For Packaging High Printers AH Series - AH2001-DK50A

Ideal for packaging printers requiring high reliability.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
AH2001-DK50A Active AH2001-DK50A sim
 
especificações:
Print width[mm] 40.0
Resolutions[dpi] 203
Resistance variation[Ω] 850.0
Logic voltage[V] 4.75 to 5.25
Number of dot[dots] 320
Print speed[mm/s] 62.5
Supply voltage[V] 12
Heat sink Yes
Abrasion life[km] 50
Pulse life[million pulses] 100
características:
    • Ultra small mold type (VMN2M)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPrintheads
New Products: