Downloading...
 
product-image
 

NPN Low VCE(sat) Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SD2656FRA

Various products are available in lineup developed focusing on energy-saving and high reliability as main concepts, covering from ultra-compact packages to power-packages to meet the needs in market.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SD2656FRAT106 Active UMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 30.0
Collector current(continuous) IC1[A] 1.0
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 270 to 680
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low VCE(sat)
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SC5585 Low VCE(sat) Transistor EMT3   comprar
2SC5663 Low VCE(sat) Transistor VMT3   comprar
2SD1757K Low VCE(sat) Transistor SMT3HP   comprar
2SD2652 Low VCE(sat) Transistor UMT3   comprar
2SD2653K Low VCE(sat) Transistor SMT3HP   comprar
2SD2653 Low VCE(sat) Transistor SMT3HP   comprar