Downloading...
Não recomendado para New Design

NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SD1949FRA

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça 2SD1949FRAT106
Estado de Condição NRND
pacote UMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 120 to 390
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors