Downloading...
 
product-image
 

NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SCR573DFHG

Automoitve NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SCR573DFHGTL Active CPT3 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 3.0
Collector Power dissipation PC[W] 10
hFE 180 to 450
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Suitable for Middle Power Driver
    · Low VCE(sat)
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SCR293P5 NPN Middle Power Driver Transistor (30V / 1.0A) MPT3   comprar
2SCR572DFHG NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR574DFHG NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR573DA08 NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR574DA07 NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR562F3 NPN 6A 30V Middle Power Transistor HUML2020L3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors