Downloading...
Não recomendado para New Design

NPN Driver Transistor - 2SCR573D

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SCR573D3 TO-252
2SCR533P5 MPT3 -
 
 
especificações:
número de peça 2SCR573DGTL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 3.0
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 80.0
Collector current(continuous) IC2[A] 2.0
Collector Power dissipation PC[W] 10
hFE 180 to 450
hFE (Min.) 180
hFE (Max.) 450