NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SCR572DFHG

Automoitve NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor

número de peça
Estado de Condição
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
2SCR572DFHGTL Active CPT3 2500 2500 Taping sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 30.0
Collector current(continuous) IC1[A] 5.0
Collector Power dissipation PC[W] 10
hFE 200 to 500
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
  • · Suitable for Middle Power Driver
    · Low VCE(sat)
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SCR293P5 NPN Middle Power Driver Transistor (30V / 1.0A) MPT3   comprar
2SCR573DFHG NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR574DFHG NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR573DA08 NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR574DA07 NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR562F3 NPN 6A 30V Middle Power Transistor HUML2020L3   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors