Downloading...
Não recomendado para New Design

Driver Transistor - 2SCR552P

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SCR552P5 MPT3
2SCR542F3 HUML2020L3 -
 
 
especificações:
número de peça 2SCR552PT100
Estado de Condição NRND
pacote MPT3
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 30.0
Collector current(continuous) IC1[A] 3.0
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 200 to 500
hFE (Min.) 200
hFE (Max.) 500
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors