Downloading...
Não recomendado para New Design

Driver Transistor - 2SCR544P

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SCR544P5 MPT3
2SCR544R TSMT3 -
 
 
especificações:
número de peça 2SCR544PT100
Estado de Condição NRND
pacote MPT3
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 80.0
Collector current(continuous) IC1[A] 2.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 120 to 390
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 390