Downloading...
 
product-image
 

NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SCR542PFRA

Various products are available in lineup developed focusing on energy-saving and high reliability as main concepts, covering from ultra-compact packages to power-packages to meet the needs in market.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SCR542PFRAT100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 30.0
Collector current(continuous) IC1[A] 5.0
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 200 to 500
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Suitable for Middle Power Driver
    · Low VCE(sat)
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SCR293P5 NPN Middle Power Driver Transistor (30V / 1.0A) MPT3   comprar
2SCR572DFHG NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR573DFHG NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR574DFHG NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR573DA08 NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SCR574DA07 NPN Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito