Downloading...
Não recomendado para New Design

Driver Transistor - 2SCR533P

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SCR533P5 MPT3
2SCR543R TSMT3 -
 
 
especificações:
número de peça 2SCR533PT100
Estado de Condição NRND
pacote MPT3
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 3.0
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 180 to 450
hFE (Min.) 180
hFE (Max.) 450
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Storage Conditions

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors