Downloading...
 
product-image
 

NPN 30V 2A Medium Power Transistor - 2SCR512P5

2SCR512P5 is Low saturation voltage and high speed switching transistor for low frequency amplifier.
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
2SCR512P5T100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 30.0
Collector current(continuous) IC1[A] 2.0
hFE 200 to 500
hFE (Min.) 200
hFE (Max.) 500
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low saturation voltage, typically
      VCE(sat)=0.4V(Max.)
      (IC/IB=700mA/35mA)
    • High speed switching
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SCR572D3 NPN 5.0A 30V Power Transistor TO-252   comprar
2SCR552P5 NPN 30V 3A Medium Power Transistor MPT3   comprar
2SCR542F3 NPN 3.0A 30V Middle Power Transistor HUML2020L3   inquérito