Downloading...
Não recomendado para New Design

Driver Transistor - 2SCR512P

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SCR512P5 MPT3
2SCR512R TSMT3 -
 
 
especificações:
número de peça 2SCR512PT100
Estado de Condição NRND
pacote MPT3
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 30.0
Collector current(continuous) IC1[A] 2.0
Collector-Emitter voltage VCEO2[V] 50.0
Collector current(continuous) IC2[A] 1.0
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 200 to 500
hFE (Min.) 200
hFE (Max.) 500