Downloading...
 
product-image
 

NPN 120V 1.5A Medium Power Transistor - 2SCR375P5

2SCR375P5 is Low saturation voltage transistor for low frequency amplifier.
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
2SCR375P5T100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 120.0
Collector current(continuous) IC1[A] 1.5
hFE 120 to 390
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 390
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Suitable for Middle Power Driver
    • Low saturation voltage
      VCE(sat)=300mV(Max.)
      (IC/IB=800mA/80mA)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SCR372P5 NPN 120V 700mA Medium Power Driver MPT3   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors