Downloading...
Não recomendado para New Design

Driver Transistor - 2SCR375P

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SCR375P5 MPT3
 
 
especificações:
número de peça 2SCR375PT100
Estado de Condição NRND
pacote MPT3
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 120.0
Collector current(continuous) IC1[A] 1.2
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 120 to 390
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 390
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Taping Specifications

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Transistors

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Part Explanation

For Transistors