Downloading...
 
product-image
 

NPN 100mA 400V Middle Power Transistor - 2SCR346P

Suitable for the low frequency amplifier.
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
2SCR346PT100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 400.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.1
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 82 to 270
hFE (Min.) 82
hFE (Max.) 270
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Complementary PNP Types: 2SAR340P.
    • Low VCE(sat)
       VCE(sat)=300mV(Max.)
       (IC/IB=20mA/2mA)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SCR341Q NPN 100mA 400V Middle Power Transistor TSMT6   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors