Downloading...
Não recomendado para New Design

Driver Transistor - 2SCR293P

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SCR293P5 MPT3
 
 
especificações:
número de peça 2SCR293PT100
Estado de Condição NRND
pacote MPT3
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 30.0
Collector current(continuous) IC1[A] 1.0
hFE 270 to 680
hFE (Min.) 270
hFE (Max.) 680