Downloading...
 
product-image
 

NPN High speed switching Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SC5876FRA

Various products are available in lineup developed focusing on energy-saving and high reliability as main concepts, covering from ultra-compact packages to power-packages to meet the needs in market.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SC5876FRAT106 Active UMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 60.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 120 to 390
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · For high-speed switching
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SC5824 High speed switching Transistor MPT3   comprar
2SC5866 High speed switching Transistor TSMT3   comprar
2SC5876 High speed switching Transistor UMT3   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors