Downloading...
Não recomendado para New Design

High frequency Transistor - 2SC5659

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SC5661 VMT3 -
 
 
especificações:
número de peça 2SC5659T2L
Estado de Condição NRND
pacote VMT3
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-723
JEITA Package SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 25.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.05
Collector Power dissipation PC[W] 0.15
hFE 82 to 180
hFE (Min.) 82
hFE (Max.) 180
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors