Downloading...
 
product-image
 

NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SC5658FHA

Various products are available in lineup developed focusing on energy-saving and high reliability as main concepts, covering from ultra-compact packages to power-packages to meet the needs in market.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SC5658FHAT2L Active VMT3 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-723
JEITA Package SC-105AA
Package Size[mm] 1.2x1.2(t=0.5)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.15
Collector Power dissipation PC[W] 0.15
hFE 120 to 390
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · General Purpose
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SC4617EB General Purpose Amplification Transistor EMT3F   comprar
2SC4617FRA NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) EMT3   comprar
2SC4081FRA NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT3   comprar
2SC4102FRA NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT3   comprar
2SC3906KFRA NPN General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) SMT3HP   inquérito
2SC2412K General Purpose Amplification Transistor SMT3   comprar