Downloading...
 
product-image
 

50V, 150mA, General purpose small signal amplifier (AEC-Q101 Qualified) - 2SC4617EBHZG

2SC4617EBHZG is bipolar transistor for general purpose small signal amplifier.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SC4617EBHZGTL Active EMT3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416FL
JEITA Package SC-89
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.15
Collector Power dissipation PC[W] 0.15
hFE 120 to 560
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low Cob. Cob=2.0pF(Typ.)
    • Complements the 2SA1774EB HZG.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SC4081UBHZG 50V, 150mA, General purpose small signal amplifier (AEC-Q101 Qualified) UMT3F   inquérito