Downloading...
 
product-image
 

50V, 150mA, General purpose small signal amplifier (AEC-Q101 Qualified) - 2SC4081UBHZG

2SC4081UBHZG is bipolar transistor for general purpose small signal amplifier.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SC4081UBHZGTL Active UMT3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323FL
JEITA Package SC-85
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity NPN
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] 50.0
Collector current(continuous) IC1[A] 0.15
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 120 to 560
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low Cob. Cob=2.0pF(Typ.)
    • Complements the 2SA1576UB HZG.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SC4617EBHZG 50V, 150mA, General purpose small signal amplifier (AEC-Q101 Qualified) EMT3F   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors