Downloading...
 
product-image
 

PNP Low VCE(sat) Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SB1694FRA

Various products are available in lineup developed focusing on energy-saving and high reliability as main concepts, covering from ultra-compact packages to power-packages to meet the needs in market.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SB1694FRAT106 Active UMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -30.0
Collector current(continuous) IC1[A] -1.0
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 270 to 680
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low VCE(sat)
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SA2030 Low VCE(sat) Transistor VMT3   comprar
2SA2119K Low VCE(sat) Transistor SMT3HP   comprar
2SB1590K Low VCE(sat) Transistor SMT3HP   comprar
2SB1689 Low VCE(sat) Transistor UMT3   comprar
2SB1690K Low VCE(sat) Transistor SMT3HP   comprar
2SB1690 Low VCE(sat) Transistor TSMT3   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors