Downloading...
 
product-image
 

Low Frequency Transistor (-32V, -0.8A) - 2SB1197KFRA

2SB1197KFRA is the high reliability Automotive transistor, suitable for low frequency power amplifier.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SB1197KFRAT146 Active SMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-346
JEITA Package SC-59
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.1)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -32.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.8
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 120 to 390
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low VCE(sat)
    • VCE(sat)≦ -500mV ( IC= -500mA / IB= -50mA)
    • IC= -0.8A.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors