Downloading...
Não recomendado para New Design

PNP -80V -5.0A Medium Power Transistor - 2SAR586D

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SAR586D3 TO-252
 
 
especificações:
número de peça 2SAR586DGTL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -80.0
Collector current(continuous) IC1[A] -5.0
hFE 120 to 390
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 390
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D